Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0155 - Star grips similar to DIN 6336
Bill of material
K0155.212
BESTKIPP
Order No.
K0155.212
FARBE
Colour
black gray RAL 7021
FORM
Form
K
AUSF
version
with threaded bush
D
Internal thread
M 12
D1
diameter
63 mm
D8
diameter
26 mm
H
height
40 mm
H3
height
21 mm
SW
width across flats
- mm
T
depth
18 mm
T1
depth
0 mm
T5
depth
0 mm
T7
height
- mm
L
Length
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0529 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245045877
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.